Zekeringelement, hoge snelheid, 900 A, AC 690 V, 200 kA, grootte 2, 61 x 77 x 135 mm, aR, UL, IEC, niet aanwijzend, US model, 115 mm bevestigingspunten
Productnaam |
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
|
Catalogusnummer |
170M5715
|
EAN |
5027590458344
|
UPC |
051712262262
|
Productlengte/-diepte |
286 mm
|
Hoogte van product |
66 mm
|
Breedte van product |
165 mm
|
Gewicht van product |
318 g
|
Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
Certificering |
IEC nominaal
UL Recognized |
Ampèrewaarde |
900 A
|
Voltage-classificatie |
690 V
|
Type spanning |
AC
|
Clearing (I2T) |
840.000 bij 660 V
|
Pre arc (I2T) |
125.000
|
Vermogensverlies |
110 W
|
Uitschakelvermogen |
200 kA
|
Klasse |
Klasse aR
|
Formaat zekering |
2
|