Document downloaden () van 20

170M6001
Model Code: FUSE 450A 2000V 3BKN/140 AR

Zekeringelement, hoge snelheid, 450 A, AC 2000 V, grootte 3, 74 x 96 x 143 mm, aR, IEC, enkele melder

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
Catalogusnummer
170M6001
EAN
5996516017210
Productlengte/-diepte
168 mm
Hoogte van product
76 mm
Breedte van product
95 mm
Gewicht van product
3.133 g
Certificering
IEC 60269-4
Modelcode
FUSE 450A 2000V 3BKN/140 AR

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
450 A
Voltage-classificatie
2000 V
Type spanning
AC
Vermogensverlies
135 W
Uitschakelvermogen
100 kA
Klasse
Klasse aR

Productspecificatie

Formaat zekering
3

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.