Document downloaden () van 20

170M6007

Zekeringelement, hoge snelheid, 500 A, AC 3000 V, grootte 3, 75 x 96 x 290 mm, aR, IEC, enkel melder

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
Catalogusnummer
170M6007
EAN
5996516017227
Productlengte/-diepte
76 mm
Hoogte van product
90 mm
Breedte van product
362 mm
Gewicht van product
1235 g
Certificering
IEC 60269-4

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
500 A
Voltage-classificatie
3000 V
Type spanning
AC
Vermogensverlies
175 W
Uitschakelvermogen
100 kA
Klasse
Klasse aR

Productspecificatie

Formaat zekering
3

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.