Zekeringelement, hoge snelheid, 1400 A, AC 690 V, DIN 3, 76 x 90 x 109 mm, aR, DIN, IEC, enkele melder
Productnaam |
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
|
Catalogusnummer |
170M6067
|
EAN |
5996516017500
|
UPC |
051712262743
|
Productlengte/-diepte |
90 mm
|
Hoogte van product |
74 mm
|
Breedte van product |
160 mm
|
Gewicht van product |
1175 g
|
Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
Certificering |
IEC nominaal
UL Recognized |
Modelcode |
FUSE 1400A 690V 3TN/80 AR UC
|
Ampèrewaarde |
1400 A
|
Voltage-classificatie |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
Type spanning |
AC
|
Clearing (I2T) |
2450000 bij 660 V
|
Pre arc (I2T) |
370000
|
Vermogensverlies |
155 W
|
Uitschakelvermogen |
200 kA
|
Klasse |
Klasse aR
|
Formaat zekering |
3
|