Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

170M6068
Model Code: FUSE 1500A 690V 3TN/80 AR UC

Zekeringelement, hoge snelheid, 1500 A, AC 690 V, DIN 3, 76 x 90 x 109 mm, aR, DIN, IEC, enkele melder

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekering
Catalogusnummer
170M6068
EAN
5996516017517
UPC
051712262750
Productlengte/-diepte
90 mm
Hoogte van product
74 mm
Breedte van product
160 mm
Gewicht van product
0.001 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
IEC nominaal
UL Recognized
Modelcode
FUSE 1500A 690V 3TN/80 AR UC

Electrical data

Ampèrewaarde
1500 A
Klasse
Klasse aR
Clearing (I2T)
3.100.000 bij 660 V
Onderbreking
200 kAIC
Pre arc (I2T)
460.000
Voltage-classificatie
690 V (IEC), 700 V (UL)
Vermogensverlies
160 W

Product specifications

Toepassing
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
Formaat zekering
3
Type zekering
DIN 43653
TN/80 type T kenmelder voor micro

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.