Eaton Bussmann series high speed square-body zekering, 550 V AC, 2000 A, zekering maat: 3, bovenkenmelder DIN 43653, TN/80 type T melder voor micro
| Productnaam |
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekering
|
| Catalogusnummer |
170M6071
|
| EAN |
5996516017548
|
| UPC |
051712262781
|
| Productlengte/-diepte |
90 mm
|
| Hoogte van product |
74 mm
|
| Breedte van product |
160 mm
|
| Gewicht van product |
917 g
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
| Certificering |
IEC nominaal
UL Recognized |
| Modelcode |
FUSE 2000A 550V 3TN/80 AR UR
|
| Ampèrewaarde |
2000 A
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Clearing (I2T) |
6.350.000 bij 660 V
|
| Onderbreking |
200 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
1150000
|
| Voltage-classificatie |
550 V AC
|
| Vermogensverlies |
175 W
|
| Toepassing |
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
|
| Formaat zekering |
3
|
| Type zekering |
DIN 43653
TN/80 type T kenmelder voor micro |