Zekeringelement, hoge snelheid, 700 A, AC 690 V, DIN 3, 75 x 89 x 150 mm, gR, DIN, IEC, enkel melder
| Productnaam |
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekering
|
| Catalogusnummer |
170M6086
|
| EAN |
5996516017647
|
| UPC |
051712309684
|
| Productlengte/-diepte |
168 mm
|
| Hoogte van product |
76 mm
|
| Breedte van product |
95 mm
|
| Gewicht van product |
1488 g
|
| Voldoet aan: |
CE
RoHS-compliant EAC |
| Certificering |
IEC 60269-4
|
| Modelcode |
FUSE 700A 690V DIN 3 GR
|
| Ampèrewaarde |
700 A
|
| Voltage-classificatie |
690 V (IEC)
|
| Onderbreking |
200 kAIC
|
| Klasse |
Klasse gR
|
| Toepassing |
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
|
| Type zekering |
DIN 43620
T kenmelder voor micro Met mes |
| Formaat zekering |
3
|