Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

170M6118
Model Code: FUSE 1500A 690V 3KN/80 AR UC

Zekeringelement, hoge snelheid, 1500 A, AC 690 V, DIN 3, 76 x 92 x 109 mm, aR, DIN, IEC, enkele melder

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekering
Catalogusnummer
170M6118
EAN
5996516017814
UPC
051712262880
Productlengte/-diepte
168 mm
Hoogte van product
76 mm
Breedte van product
95 mm
Gewicht van product
940 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
UL Recognized
IEC nominaal
Modelcode
FUSE 1500A 690V 3KN/80 AR UC

Electrical data

Ampèrewaarde
1500 A
Voltage-classificatie
690 V (IEC), 700 V (UL)
Onderbreking
200 kAIC
Klasse
Klasse aR
Clearing (I2T)
3100000 bij 660 V

Product specifications

Toepassing
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
Type zekering
DIN 43653
KN/80 type K kenmelder voor micro
Geschroefde aansluiting
Formaat zekering
3

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.