Eaton Bussmann series high speed square-body zekering, 690 V (IEC), 700 V (UL), 1000 A, zekering maat: 3, bovenkenmelder DIN 43653, TN/110 type T melder voor micro
| Productnaam |
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekering
|
| Catalogusnummer |
170M6214
|
| EAN |
5996516018361
|
| UPC |
051712263382
|
| Productlengte/-diepte |
168 mm
|
| Hoogte van product |
76 mm
|
| Breedte van product |
95 mm
|
| Gewicht van product |
944 g
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
| Certificering |
IEC nominaal
UL Recognized |
| Modelcode |
FUSE 1000A 690V 3TN/110 AR UC
|
| Ampèrewaarde |
1000 A
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Clearing (I2T) |
945.000 bij 660 V
|
| Onderbreking |
200 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
31000
|
| Voltage-classificatie |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Vermogensverlies |
125 W
|
| Toepassing |
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
|
| Formaat zekering |
3
|
| Type zekering |
DIN 43653
TN/110 type T kenmelder voor micro Geschroefde aansluiting |