Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

170M6219
Model Code: FUSE 1600A 690V 3TN/110 AR UC

Eaton Bussmann series high speed square-body zekering, 690 V (IEC), 700 V (UL), 1600 A, zekering maat: 3, bovenkenmelder DIN 43653, TN/110 type T melder voor micro

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekering
Catalogusnummer
170M6219
EAN
5996516018415
UPC
051712263436
Productlengte/-diepte
168 mm
Hoogte van product
76 mm
Breedte van product
95 mm
Gewicht van product
1485 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
IEC nominaal
UL Recognized
Modelcode
FUSE 1600A 690V 3TN/110 AR UC

Electrical data

Ampèrewaarde
1600 A
Klasse
Klasse aR
Clearing (I2T)
3.900.000 bij 660 V
Onderbreking
200 kAIC
Pre arc (I2T)
190000
Voltage-classificatie
690 V (IEC), 700 V (UL)
Vermogensverlies
160 W

Product specifications

Toepassing
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
Formaat zekering
3
Type zekering
DIN 43653
TN/110 type T kenmelder voor micro
Geschroefde aansluiting

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.