Document downloaden () van 20

170M6224

Eaton Bussmann series zekeringelement, hoge snelheid, 2000 A, AC 550 V, maat 3, 76 x 76 x 138 mm, aR, IEC, enkele melder

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
Catalogusnummer
170M6224
EAN
5996516018446
Productlengte/-diepte
168 mm
Hoogte van product
76 mm
Breedte van product
95 mm
Gewicht van product
1229 g
Voldoet aan:
CE
RoHS-compliant
EAC
Certificering
IEC 60269-4

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
2000 A
Voltage-classificatie
550 V
Type spanning
AC
Vermogensverlies
175 W
Uitschakelvermogen
200 kA
Klasse
Klasse aR

Productspecificatie

Formaat zekering
3

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.