Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

170M6240

Zekeringelement, hoge snelheid, 400 A, AC 1250 V, grootte 3, 76 x 92 x 139 mm, aR, DIN, IEC, enkele melder

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekering
Catalogusnummer
170M6240
EAN
5996516018507
UPC
051712263481
Productlengte/-diepte
168 mm
Hoogte van product
76 mm
Breedte van product
95 mm
Gewicht van product
961 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
IEC nominaal
UL Recognized

Electrical data

Ampèrewaarde
400 A
Klasse
Klasse aR
Clearing (I2T)
120.000 bij 1000 V, 160.000 bij 1250 V
Onderbreking
100 kAIC
Pre arc (I2T)
19.500
Voltage-classificatie
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Vermogensverlies
95 W

Product specifications

Toepassing
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
Formaat zekering
3
Type zekering
DIN 43653
KN/110 type K kenmelder voor micro

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.