Document downloaden () van 20

170M6284

Zekeringelement, hoge snelheid, 1250 A, AC 690 V, grootte 3, 74 x 92 x 141 mm, aR, IEC, enkele melder

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
Catalogusnummer
170M6284
EAN
5996516018842
Productlengte/-diepte
90 mm
Hoogte van product
74 mm
Breedte van product
160 mm
Gewicht van product
958 g
Voldoet aan:
CE
RoHS-compliant
EAC
Certificering
IEC 60269-4

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
1250 A
Voltage-classificatie
690 V
Type spanning
AC
Vermogensverlies
140 W
Uitschakelvermogen
200 kA
Klasse
Klasse aR

Productspecificatie

Formaat zekering
3

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.