Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

170M6341
Model Code: FUSE 450A 1250V 3BKN/75 AR CU

Zekeringelement, hoge snelheid, 450 A, AC 1250 V, grootte 3, 76 x 92 x 76 mm, aR, IEC, UL, enkel melder

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekering
Catalogusnummer
170M6341
EAN
5027590461818
UPC
051712263870
Productlengte/-diepte
168 mm
Hoogte van product
76 mm
Breedte van product
95 mm
Gewicht van product
708 g
Voldoet aan:
CE
RoHS-compliant
EAC
Certificering
IEC 60269-4
UL
Modelcode
FUSE 450A 1250V 3BKN/75 AR CU

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
450 A
Klasse
Klasse aR
Clearing (I2T)
185.000 bij 1000 V, 245.000 bij 1250 V
Onderbreking
100 kAIC
Pre arc (I2T)
31000
Voltage-classificatie
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Vermogensverlies
100 W

Productspecificaties

Toepassing
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
Uitgerust met:
Type K kenmelder voor micro
Formaat zekering
3
Type zekering
Schroefdraadgat
BKN/75 type K kenmelder voor micro

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.