Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

170M6421

Zekeringelement, hoge snelheid, 2000 A, AC 550 V, grootte 3, 76 x 92 x 53 mm, aR, IEC, UL, enkele melder

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekering
Catalogusnummer
170M6421
EAN
5996516019283
UPC
051712264198
Productlengte/-diepte
168 mm
Hoogte van product
76 mm
Breedte van product
95 mm
Gewicht van product
1011 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
IEC nominaal
UL Recognized

Electrical data

Ampèrewaarde
2000 A
Klasse
Klasse aR
Clearing (I2T)
6.350.000 bij 660 V
Onderbreking
200 kAIC
Pre arc (I2T)
1.150.000
Voltage-classificatie
550 V AC
Vermogensverlies
175 W

Product specifications

Toepassing
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
Formaat zekering
3
Type zekering
Schroefdraadgat
B/visuele kenmelder

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.