Document downloaden () van 20

170M6482

Zekeringelement, hoge snelheid, 800 A, AC 690 V, grootte 3, 76 x 92 x 63 mm, aR, IEC, enkele melder

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
Catalogusnummer
170M6482
EAN
5027590462730
Productlengte/-diepte
90 mm
Hoogte van product
74 mm
Breedte van product
160 mm
Gewicht van product
0.001 g
Voldoet aan:
CE
RoHS-compliant
EAC
Certificering
IEC 60269-4

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
800 A
Voltage-classificatie
690 V
Type spanning
AC
Vermogensverlies
115 W
Uitschakelvermogen
200 kA
Klasse
Klasse aR

Productspecificatie

Formaat zekering
3

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.