Reset
Reset
Zekeringelement, hoge snelheid, 900 A, AC 1250 V, grootte 3, 76 x 92 x 91 mm, aR, IEC, UL, type K kenmelder
| Productnaam |
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekering
|
| Catalogusnummer |
170M6497
|
| EAN |
5996516019535
|
| UPC |
051712264273
|
| Productlengte/-diepte |
168 mm
|
| Hoogte van product |
76 mm
|
| Breedte van product |
95 mm
|
| Gewicht van product |
1349 g
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
| Certificering |
IEC nominaal
UL Recognized |
| Modelcode |
FUSE 900A 1250V 3BKN/90 AR
|
| Ampèrewaarde |
900 A
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Clearing (I2T) |
1.500.000 bij 1000 V, 1.900.000 bij 1250 V
|
| Onderbreking |
100 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
305000
|
| Voltage-classificatie |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Vermogensverlies |
130 W
|
| Toepassing |
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
|
| Uitgerust met: |
Type K kenmelder voor micro
|
| Formaat zekering |
3
|
| Type zekering |
Vlak einde
BKN/90 type K kenmelder voor micro |