Zekeringelement, hoge snelheid, 630 A, AC 690 V, grootte 3, 76 x 92 x 53 mm, aR, IEC, UL, enkele melder
Productnaam |
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
|
Catalogusnummer |
170M6510
|
EAN |
5027590462808
|
UPC |
051712264341
|
Productlengte/-diepte |
168 mm
|
Hoogte van product |
76 mm
|
Breedte van product |
95 mm
|
Gewicht van product |
359 g
|
Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
Certificering |
IEC nominaal
UL Recognized |
Ampèrewaarde |
630 A
|
Voltage-classificatie |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
Type spanning |
AC
|
Clearing (I2T) |
210.000 bij 660 V
|
Pre arc (I2T) |
31.000
|
Vermogensverlies |
105 W
|
Uitschakelvermogen |
200 kA
|
Klasse |
Klasse aR
|
Formaat zekering |
3
|
Uitgerust met: |
Type K kenmelder voor micro
|