Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

170M6513
Model Code: FUSE 900A 690V 3GN/50 AR UC

Zekeringelement, hoge snelheid, 900 A, AC 690 V, grootte 3, 76 x 92 x 53 mm, aR, IEC, UL, enkel melder

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekering
Catalogusnummer
170M6513
EAN
5027590462846
UPC
051712799706
Productlengte/-diepte
168 mm
Hoogte van product
76 mm
Breedte van product
95 mm
Gewicht van product
350 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
UL Recognized
IEC nominaal
Modelcode
FUSE 900A 690V 3GN/50 AR UC

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
900 A
Klasse
Klasse aR
Clearing (I2T)
670.000 bij 660 V
Onderbreking
200 kAIC
Pre arc (I2T)
100000
Voltage-classificatie
690 V (IEC), 700 V (UL)
Vermogensverlies
120 W

Productspecificaties

Toepassing
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
Uitgerust met:
Type K kenmelder voor micro
Formaat zekering
3
Type zekering
Vlak einde
G/Visuele melder

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.