Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

170M6538

Zekeringelement, hoge snelheid, 315 A, AC 1250 V, grootte 3, 76 x 92 x 83 mm, aR, IEC, UL, enkel melder

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekering
Catalogusnummer
170M6538
EAN
5996516019696
UPC
051712264426
Productlengte/-diepte
168 mm
Hoogte van product
76 mm
Breedte van product
95 mm
Gewicht van product
1.283 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
IEC nominaal
UL Recognized

Electrical data

Ampèrewaarde
315 A
Klasse
Klasse aR
Clearing (I2T)
58.000 bij 1000 V, 77.500 bij 1250 V
Onderbreking
100 kAIC
Pre arc (I2T)
9500
Voltage-classificatie
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Vermogensverlies
85 W

Product specifications

Toepassing
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
Uitgerust met:
Type K kenmelder voor micro
Formaat zekering
3
Type zekering
Schroefdraadgat
BKN/80 type K kenmelder voor micro

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.