Zekeringelement, hoge snelheid, 1100 A, AC 1000 V, grootte 3, aR, IEC, UL, type K kenmelder
| Productnaam |
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekering
|
| Catalogusnummer |
170M6549
|
| EAN |
5996516019795
|
| UPC |
051712264532
|
| Productlengte/-diepte |
138 mm
|
| Hoogte van product |
45 mm
|
| Breedte van product |
58 mm
|
| Gewicht van product |
1264 g
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
| Certificering |
IEC nominaal
UL Recognized |
| Modelcode |
FUSE 1100A 1000V 3BKN/80 AR
|
| Ampèrewaarde |
1100 A
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Clearing (I2T) |
2800000 bij 1000 V, 3600000 bij 1250 V
|
| Onderbreking |
100 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
575000
|
| Voltage-classificatie |
1000 V (IEC)
|
| Vermogensverlies |
140 W
|
| Toepassing |
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
|
| Uitgerust met: |
Type K kenmelder voor micro
|
| Formaat zekering |
3
|
| Type zekering |
Schroefdraadgat
BKN/80 type K kenmelder voor micro |