Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

170M6611

Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekering, 700V (UL), 690V (IEC), 700A, 200 kAIC, Geen, zekering, bladeind X bladeind, klasse aR

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekering
Catalogusnummer
170M6611
EAN
5996516020050
UPC
051712264808
Productlengte/-diepte
170 mm
Hoogte van product
76 mm
Breedte van product
96 mm
Gewicht van product
1201 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
IEC nominaal
UL Recognized

Electrical data

Ampèrewaarde
700 A
Klasse
Klasse aR
Clearing (I2T)
300.000 bij 660 V
Onderbreking
200 kAIC
Pre arc (I2T)
44500
Voltage-classificatie
690 V
Vermogensverlies
110 W

Product specifications

Toepassing
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
Formaat zekering
3
Type zekering
US model
FU/zonder kenmelder
Geschroefde aansluiting

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.