Zekeringelement, hoge snelheid, 800 A, AC 950 V, grootte 3, 76 x 92 x 75 mm, aR, IEC, enkel melder
| Productnaam |
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekering
|
| Catalogusnummer |
170M6633
|
| EAN |
5027590463119
|
| Productlengte/-diepte |
90 mm
|
| Hoogte van product |
74 mm
|
| Breedte van product |
160 mm
|
| Gewicht van product |
0.001 g
|
| Voldoet aan: |
CE
RoHS-compliant EAC |
| Certificering |
IEC 60269-4
|
| Ampèrewaarde |
800 A
|
| Voltage-classificatie |
950 V
|
| Onderbreking |
100 kAIC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Toepassing |
Halfgeleiderbeveiliging
|
| Type zekering |
Schroefdraadgat
|
| Formaat zekering |
3
|