Foto is representatief
Download
Zekeringelement, hoge snelheid, 700 A, AC 2500 V, grootte 3, 86 x 95 x 195 mm, aR, IEC, enkele melder
Productnaam |
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
|
Catalogusnummer |
170M6642
|
EAN |
5996516020227
|
Productlengte/-diepte |
110 mm
|
Hoogte van product |
130 mm
|
Breedte van product |
207 mm
|
Gewicht van product |
291.5 g
|
Voldoet aan: |
CE
|
Ampèrewaarde |
700 A
|
Voltage-classificatie |
2500 V
|
Type spanning |
AC
|
Vermogensverlies |
155 W
|
Uitschakelvermogen |
100 kA
|
Klasse |
Klasse aR
|
Formaat zekering |
3
|