Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

170M6748
Model Code: FUSE 1000A 1100V 3FKE/115AR CU

Zekeringelement, hoge snelheid, 1000 A, AC 1100 V, grootte 3, 76 x 92 x 159 mm, aR, IEC, UL, enkel melder

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekering
Catalogusnummer
170M6748
EAN
5027590334006
UPC
051712265454
Productlengte/-diepte
168 mm
Hoogte van product
76 mm
Breedte van product
95 mm
Gewicht van product
1344 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
CSA gecertificeerd
IEC nominaal
UL Recognized
Modelcode
FUSE 1000A 1100V 3FKE/115AR CU

Electrical data

Ampèrewaarde
1000 A
Voltage-classificatie
1100 V
Onderbreking
100 kAIC
Klasse
Klasse aR
Clearing (I2T)
2.150.000 bij 1000 V

Product specifications

Toepassing
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
Type zekering
US model
FKE/115 type K kenmelder voor micro
Geschroefde aansluiting
Formaat zekering
3

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.