Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

170M6828

Zekeringelement, hoge snelheid, 2500 A, AC 1100 V, 2 x grootte 3, 74 x 52 x 167 mm, aR, IEC, enkel melder

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekering
Catalogusnummer
170M6828
EAN
5027590463294
Productlengte/-diepte
167 mm
Hoogte van product
82 mm
Breedte van product
90 mm
Gewicht van product
1982 g
Voldoet aan:
CE
RoHS-compliant
EAC
Certificering
IEC 60269-4

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
2500 A
Klasse
Klasse aR
Clearing (I2T)
16000000 bij 1250 V
Onderbreking
125 kAIC
Pre arc (I2T)
3200000
Voltage-classificatie
1100 V
Vermogensverlies
290 W

Productspecificaties

Toepassing
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
Formaat zekering
23
Type zekering
Schroefdraadgat
BKN/80 type K kenmelder

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.