Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

170M6880

Zekeringelement, hoge snelheid, 1250 A, AC 660 V, 2 x grootte 3, 74 x 167 x 52 mm, aR, IEC, enkel melder

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekering
Catalogusnummer
170M6880
EAN
5027590317399
UPC
051712265805
Productlengte/-diepte
160 mm
Hoogte van product
74 mm
Breedte van product
90 mm
Gewicht van product
2.1 kg
Voldoet aan:
CE
RoHS-compliant
EAC
Certificering
IEC 60269-4

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
1250 A
Klasse
Klasse aR
Clearing (I2T)
1050000 bij 660 V
Onderbreking
100 kAIC
Pre arc (I2T)
155000
Voltage-classificatie
660 V
Vermogensverlies
190 W

Productspecificaties

Toepassing
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
Formaat zekering
23
Type zekering
Schroefdraadgat
BKN/55 type K kenmelder

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.