Document downloaden () van 20

170M7589

Zekeringelement, hoge snelheid, 2300 A, AC 1500 V, 100 kA, grootte 4, 120 x 100 x 119 mm, aR, IEC, type K kenmelder

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
Catalogusnummer
170M7589
EAN
5996516021637
Productlengte/-diepte
220 mm
Hoogte van product
120 mm
Breedte van product
167 mm
Gewicht van product
0.001 g
Certificering
IEC 60269-4

Electrical data

Ampèrewaarde
2300 A
Voltage-classificatie
1500 V
Onderbreking
100 kAIC
Klasse
Klasse aR

Product specifications

Toepassing
Halfgeleiderbeveiliging
Type zekering
Vlak uiteinde
Formaat zekering
4

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.