Document downloaden () van 20

170M7654

Zekeringelement, hoge snelheid, 1700 A, AC 1000 V, grootte 4, 120 x 105 x 80 mm, aR, IEC, type K indicator

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
Catalogusnummer
170M7654
EAN
5996516021804
Productlengte/-diepte
202 mm
Hoogte van product
105 mm
Breedte van product
140 mm
Gewicht van product
5200 g
Voldoet aan:
CE
RoHS-compliant
EAC
Certificering
IEC 60269-4

Electrical data

Ampèrewaarde
1700 A
Voltage-classificatie
1000 V
Klasse
Klasse aR

Product specifications

Toepassing
Halfgeleiderbeveiliging
Formaat zekering
4

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.