Zekeringelement, hoge snelheid, 630 A, AC 1000 V, grootte 3, 74 x 92 x 91 mm, aR, IEC, UL, type K kenmelder
| Productnaam |
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekering
|
| Catalogusnummer |
170M8506
|
| EAN |
5027590465106
|
| UPC |
051712603812
|
| Productlengte/-diepte |
90 mm
|
| Hoogte van product |
74 mm
|
| Breedte van product |
160 mm
|
| Gewicht van product |
915 g
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
| Certificering |
UL Recognized
IEC nominaal |
| Ampèrewaarde |
630 A
|
| Voltage-classificatie |
1000 V (IEC)
|
| Onderbreking |
125 kAIC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Clearing (I2T) |
490000 bij 1000 V
|
| Toepassing |
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
|
| Type zekering |
Vlak uiteinde
GKN/Type K kenmelder voor micro |
| Formaat zekering |
3
|