Document downloaden () van 20

170M8510

Zekeringelement, hoge snelheid, 1000 A, AC 1000 V, grootte 3, 74 x 92 x 91 mm, aR, IEC, UL, enkele melder

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
Catalogusnummer
170M8510
EAN
5027590465243
UPC
051712603850
Productlengte/-diepte
90 mm
Hoogte van product
74 mm
Breedte van product
160 mm
Gewicht van product
915 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
IEC nominaal
UL Recognized

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
1000 A
Voltage-classificatie
1000 V (IEC)
Type spanning
AC
Clearing (I2T)
2.050.000 bij 1000 V
Pre arc (I2T)
340.000
Vermogensverlies
150 W
Uitschakelvermogen
100 kA
Klasse
Klasse aR

Productspecificatie

Formaat zekering
3
Uitgerust met:
Type K kenmelder voor micro

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.