Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

170M8623
FUSE 900A 1000V 3KN/110 AR UR

Zekeringelement, hoge snelheid, 900 A, AC 1000 V, DIN 3, 74 x 92 x 138 mm, aR, DIN, IEC, enkele melder

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekering
Catalogusnummer
170M8623
EAN
5996516022535
UPC
051712604260
Productlengte/-diepte
141 mm
Hoogte van product
76 mm
Breedte van product
82.5 mm
Gewicht van product
1305 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
IEC nominaal
UL Recognized
Modelcode
FUSE 900A 1000V 3KN/110 AR UR

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
900 A
Klasse
Klasse aR
Clearing (I2T)
150.000 bij 1000 V
Onderbreking
125 kAIC
Pre arc (I2T)
250.000
Voltage-classificatie
1000 V (IEC)
Vermogensverlies
145 W

Productspecificaties

Toepassing
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
Formaat zekering
3
Type zekering
DIN 43653
KN/110 type K kenmelder voor micro

Productspecificatie exporteren

Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Product authenticeren

Voer uw 16- of 17-cijferige serienummer in
Het serienummer dat u invoert, mag geen speciale tekens bevatten. Het serienummer dat u heet ingevoerd is niet correct; het moet een getal van 16 of 17 cijfers zijn. Het door u ingevoerde serienummer is niet gevonden. Probeer opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp. Het door u ingevoerde serienummer komt niet overeen met het product. Controleer het serienummer van uw product en probeer het opnieuw. Klik hier om naar de productpagina te navigeren voor het serienummer dat u heeft ingevoerd Het serienummer is bij Eaton bekend als verdacht, probeer het opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp.
Serienummer
Reset Het serienummer is bij Eaton bekend als verdacht, probeer het opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp. Het serienummer wordt niet door Eaton herkend en is ongeldig. Gebruik dit formulier Dit probleem melden voor verdere hulp.
Voer de 6-cijferige authenticatiecode in
Het product dat u heeft ingevoerd is verdacht! Probeer opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp. De authenticatiecode die u invoert, komt niet overeen met onze gegevens voor dit serienummer. Probeer opnieuw, of Dit probleem melden voor verdere hulp. Ongeldige authenticatiecode. De lengte moet 6 tekens zijn Dit probleem melden voor verdere hulp. Authenticatiecode is vereist Dit probleem melden voor verdere hulp.
Voltooi de CAPTCHA-uitdaging voordat u zich kunt aanmelden.
x
Een probleem melden
Vul uw volledige naam in.
x
Bedankt, uw probleem is gemeld. Ons productteam neemt zo snel mogelijk contact met u op.