Document downloaden () van 20

170M8675

Zekeringelement, hoge snelheid, 1400 A, AC 850 V, grootte 3, 76 x 92 x 76 mm, aR, IEC, enkele melder

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
Catalogusnummer
170M8675
EAN
5027590465687
Productlengte/-diepte
168 mm
Hoogte van product
76 mm
Breedte van product
95 mm
Gewicht van product
588 g
Voldoet aan:
CE
RoHS-compliant
EAC
Certificering
IEC 60269-4

Electrical data

Ampèrewaarde
1400 A
Voltage-classificatie
850 V
Onderbreking
100 kAIC
Klasse
Klasse aR

Product specifications

Toepassing
Bescherming van gelijkrichters
Type zekering
Vlak uiteinde
Formaat zekering
3

Productspecificatie exporteren