Eaton Moeller series xEffect - FRCmM-125 Type A aardlekschakelaar. Aardlekschakelaar (RCCB), 125A, 4p, 30mA, type G/A
| Productnaam |
Eaton Moeller series xEffect - FRCmM-125 Type A RCCB
|
| Catalogusnummer |
171178
|
| EAN |
4015081676606
|
| Productlengte/-diepte |
76 mm
|
| Hoogte van product |
80 mm
|
| Breedte van product |
70 mm
|
| Gewicht van product |
0.41 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Certificering |
IEC/EN 61008
ÖVE E 8601 |
| Modelcode |
FRCMM-125/4/003-G/A
|
| Kenmerken |
Aardlekschakelaar
Extra apparatuur mogelijk |
| Uitgerust met: |
Vergrendelinrichting
|
| Functies |
Kortvertraagd type
|
| Speciale voorzieningen |
|
| Gebruikt met |
Aardlekschakelaars
FRCmM-125 Type G/A (ÖVE E 8601) |
| Ampèrewaarde |
125 A
|
| Toepassing |
|
| Nominale foutstroom |
30 mA
|
| Stoothoudsstroom |
3 kA (8/20 μs) stroomstootvast
|
| Aantal polen |
Vierpolig
|
| Nominale kortsluitvastheid |
10 kA met back-up beveiliging
|
| Type gevoeligheid |
Pulsstroomgevoelig
|
| Uitschakeltijd |
Kortvertraagd
10 ms vertraagd |
| Type |
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| Omgevingstemperatuur - max |
60 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk |
22,5 W
|
| Capaciteit warmtedissipatie |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk |
0 W
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
125 A
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk |
0 W
|
| Toelaatbare overbelasting voorzekering - max |
80 A gG/gL
|
| Frequentie |
50 Hz
|
| Type lekstroom |
A
|
| Levensduur, elektrisch |
4000 schakelingen
|
| Mate van vervuiling |
2
|
| Nominale foutstroom - max |
0.03 A
|
| Nominale foutstroom - min |
0.03 A
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
4 Kv
|
| Nominale isolatiespanning (Ui) |
440 V
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max |
415 V
|
| Nominaal restvermogen voor in- en uitschakelen |
1250 A
|
| Toegekende korte-duurstroom (lcw) |
10 kA
|
| Kortsluitvastheid |
125 A (max. toelaatbare reservezekering)
|
| Capaciteit stroomstoot |
3 kA
|
| Bereik testcircuit |
185 V AC - 440 V AC
|
| Nominale spanning (IEC/EN 60947-2) |
240 V AC / 415 V AC
|
| Ingebouwde diepte |
70.5 mm
|
| Ingebouwde breedte (aantal units) |
70 mm (4 SU)
|
| Materiaaldikte rail |
0,8 mm - 2 mm
|
| Klimaatbestendigheid |
25-55 °C/90-95% relatieve vochtigheid volgens IEC 60068-2
|
| Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - max |
16 mm²
|
| Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - min |
1.5 mm²
|
| Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - max |
50 mm²
|
| Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - min |
1.5 mm²
|
| Kleur indicator contactpositie |
Rood / groen
|
| Beschermingsgraad |
IP20, IP40 met geschikte behuizing
IP20 |
| Frame |
45 mm
|
| Levensduur, mechanische |
10.000 schakelingen
|
| Montagemethode |
Snelbevestiging voor DIN-rail IEC/EN 50022
DIN-rail |
| Inbouwpositie |
Willekeurig
|
| Toegestane opslag- en transporttemperatuur - max |
60 °C
|
| Toegestane opslag- en transporttemperatuur - min |
-25 °C
|
| Statusindicatie |
Schakelen tussen middenposities
|
| Aansluitvermogen (massieve draad) |
1,5 mm² - 16 mm² (2x)
1,5 mm² - 50 mm² |
| Aansluitvermogen (meeraderige kabel) |
1,5 mm² - 5 mm²
1,5 mm² - 16 mm² (2x) |
| Klemblokbeveiliging |
Vinger- en handaanrakingsveilig, DGUV VS3, EN 50274
|
| Contactklemmen (boven en beneden) |
Dubbele aansluitklemmen
|
| Breedte in aantal modulaire tussenruimten |
4
|