Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

171281
Model Code: SL7-AP24

Eaton Moeller® series SL7 akoestische module, 24 V, continue of pulserende toon

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series SL7 akoestische module
Catalogusnummer
171281
EAN
4015081678105
Productlengte/-diepte
73 mm
Hoogte van product
71 mm
Breedte van product
73 mm
Gewicht van product
0.091 kg
Certificering
IEC/EN 60529
CSA-C22.2 No. 14-10
CSA-C22.2 No. 94-91
UL File No.: E29184
CSA Class No.: NKCR7
CE
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947-5-1
UL report applies to both US and Canada
Certified by UL for use in Canada
UL
Modelcode
SL7-AP24

Climatic environmental conditions

Omgevingstemperatuur - max
60 °C
Omgevingstemperatuur - min
-30 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30

Electrical rating

Lekstroom
0.003 A
Nominale isolatiespanning (Ui)
250 V
Nominale bedrijfsstroom (Ie) - max
92 mA
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
24 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - min
24 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij DC - max
24 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij DC - min
24 V

Features & Functions

Kleur
Zwart
Kenmerken
Geluidsdruk instelbaar tot minimaal 88 dB
Functies
Continu toon/pulstoon

General information

Alarmtype
Interne geluidsinstelling, 1-polige DIP
Continu toon
Instelbare toon
Pulstoon
2 tonen
Aansluiting op SmartWire-DT
Nee
Stroomverbruik
0,092 A, bij 24 V AC/DC
Beschermingsgraad
IP66
NEMA 13
Frequentie
2800 Hz
Volume
100 dB
Kan worden afgesteld met ingebouwde potentiometer
Materiaal
Behuizing: Polycarbonaat (PC)
Kap: Polycarbonaat (PC)
Inbouwpositie
Alleen op de hoogste positie op een pole plaatsen
Willekeurig
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
SL signaalzuilen
Straalhoek
360 °
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4000 V AC
Schokbestendigheid
Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27
15 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, sinusstoot 11 ms
Type
Akoestische module
Type spanning
AC/DC

Productspecificatie exporteren