Document downloaden () van 20

171305
Model Code: SL4-PIB-T-100

Eaton Moeller® series SL4 basismodule; 100 mm aluminium buis

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series SL4 basismodule
Catalogusnummer
171305
EAN
4015081678464
Productlengte/-diepte
43 mm
Hoogte van product
184 mm
Breedte van product
43 mm
Gewicht van product
0.143 kg
Certificering
UL report applies to both US and Canada
CSA-C22.2 No. 14-10
IEC/EN 60529
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 60947-5-1
CSA-C22.2 No. 94-91
CE
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: NKCR7
UL
UL File No.: E29184
Modelcode
SL4-PIB-T-100

Features & Functions

Kleur
Overig
Uitgerust met:
banjobout
Afdekking
aluminium buis
Aantal modules
Max. 5
Max. 5 (met standaard basis)
Max. 10 (met basis voor montage aan beide kanten)

General information

Aansluiting op SmartWire-DT
Nee
Beschermingsgraad
NEMA 4
IP66
NEMA 13
NEMA 4X
Montagemethode
Beugel
Vloer
Tube
Horizontaal
Inbouwpositie
Willekeurig
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
SL signaalzuilen
Productcategorie
SL signaalzuilen
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4000 V AC
Schokbestendigheid
15 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, sinusstoot 11 ms
Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27
Buislengte
100 mm
Type
Basismodule

Climatic environmental conditions

Omgevingstemperatuur - min
-30 °C
Omgevingstemperatuur - max
60 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30

Terminal capacities

Aansluitvermogen (AWG)
24 - 16
Aansluitvermogen (flexibel met huls en kunststof kraag)
0,25 - 0,75 mm²
Aansluitvermogen (vast/flexibel)
0,2 - 1,5 mm²
Aansluitvermogen (vast/flexibel met kunststof huls)
0,25 - 1,5 mm²

Electrical rating

Nominale isolatiespanning (Ui)
250 V
Toegekende bedrijfsspanning
110/120 V AC ± 10 %
24 V AC/DC ± 10 %
230/240 V AC ± 10 %

Productspecificatie exporteren