Eaton Moeller® series SL4 continue lichtmodule, wit, LED, 24 V
| Productnaam |
Eaton Moeller® series SL4 continulichtmodule
|
| Catalogusnummer |
171316
|
| EAN |
4015081678563
|
| Productlengte/-diepte |
43 mm
|
| Hoogte van product |
75 mm
|
| Breedte van product |
43 mm
|
| Gewicht van product |
0.042 kg
|
| Certificering |
CE
IEC/EN 60529 UL report applies to both US and Canada CSA-C22.2 No. 94-91 UL File No.: E29184 CSA-C22.2 No. 14-10 UL Category Control No.: NKCR Certified by UL for use in Canada CSA Class No.: NKCR7 IEC/EN 60947-5-1 UL UL 508 |
| Modelcode |
SL4-L24-W
|
| Kleur |
Overig
|
| Kleur behuizing |
Zwart
|
| Functies |
Continu licht
|
| Lichtmodules |
Led
|
| Aantal modules |
Max. 10 (met basis voor montage aan beide kanten)
Max. 5 (met standaard basis) |
| Aansluiting op SmartWire-DT |
Nee
|
| Stroomverbruik |
50 mA bij 24 V AC/DC
|
| Beschermingsgraad |
IP66
NEMA 4 |
| Levensduur, elektrisch |
100.000 uur
|
| Type licht |
Continu licht
|
| Materiaal |
Behuizing: Polycarbonaat (PC)
Kap: Polycarbonaat (PC) |
| Inbouwpositie |
Willekeurig
|
| Overspanningscategorie |
III
|
| Mate van vervuiling |
3
|
| Productcategorie |
SL signaalzuilen
|
| Productcategorie |
SL signaalzuilen
|
| Straalhoek |
360 °
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
4000 V AC
|
| Schokbestendigheid |
Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27
15 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, sinusstoot 11 ms |
| Type |
Continue lichtmodule
|
| Type spanning |
AC/DC
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-30 °C
|
| Omgevingstemperatuur - max |
60 °C
|
| Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78 |
| Lekstroom |
0.003 A
|
| Nominale isolatiespanning (Ui) |
250 V
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - min |
24 V
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max |
24 V
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij DC - min |
24 V
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij DC - max |
24 V
|