Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

171455
SL7/4-FW-T

Eaton Moeller® series SL7 metalen hoekbeugel, inclusief M20 kabelwartel

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series SL7 accessoire metalen bevestigingsbeugel
Catalogusnummer
171455
EAN
4015081677849
Productlengte/-diepte
63 mm
Hoogte van product
70 mm
Breedte van product
35 mm
Gewicht van product
0.131 kg
Certificering
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.: NKCR7
CE
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA-C22.2 No. 14-10
UL Category Control No.: NKCR
Certified by UL for use in Canada
UL
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947-5-1
UL 508
Modelcode
SL7/4-FW-T

Klimatologische omstandigheden

Omgevingstemperatuur - max
60 °C
Omgevingstemperatuur - min
-30 °C

Features & functions

Kleur
Overig

Algemene informatie

Toebehoren
Pakking wordt meegeleverd met de geleverde apparatuur
Aansluiting op SmartWire-DT
Nee
Beschermingsgraad
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 13
Materiaal
Metaal
Montagemethode
Wand
Productcategorie
Accessoires

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.