Foto is representatief
Download
Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Montagekit voor IZMX40, uitrijtechniek, HxB=550x800mm, grijs
| Productnaam |
Eaton xEnergy Main Laagspanningschakelsysteem
|
| Catalogusnummer |
173359
|
| EAN |
4015081697601
|
| Productlengte/-diepte |
100 mm
|
| Hoogte van product |
483 mm
|
| Breedte van product |
710 mm
|
| Gewicht van product |
27.036 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Modelcode |
XTMPIX40WM-H550W800
|
| Kleur |
Roestvrij staal
|
| RAL-nummer |
0
|
| Geschikt voor hoogte behuizingsbouw |
550 mm
|
| Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw |
600 mm
|
| Geschikt voor breedte behuizingsbouw |
800 mm
|
| Materiaal |
Metaal
|
| Model |
Schap
|