Foto is representatief
Download
Eaton xEffect xVtl behuizingen voor schakel- en besturingsapparatuur. Set voor gepartitioneerde configuratie met Profi+ componenten voor HxD=1600x300 mm, met 200mm compartiment
| Productnaam |
Eaton xEffect xVtl scheiding
|
| Catalogusnummer |
173660
|
| EAN |
4015081700677
|
| Productlengte/-diepte |
150 mm
|
| Hoogte van product |
1600 mm
|
| Breedte van product |
100 mm
|
| Gewicht van product |
4.6 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Modelcode |
XVTL-SF-16/3-200
|
| Kleur |
Grijs
|
| RAL-nummer |
7035
|
| Geschikt voor hoogte behuizingsbouw |
1600 mm
|
| Materiaal |
Metaal
|
| Model |
Verbinder/scheidingsschot
|