Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

174190
IKA-1/12-ST-UV

Eaton xComfort IKA LV-systemen installatieverdelers. IKA industriële verdeler, UV-stabiel, IP65 + klemmen, 1/12-ST-UV

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton xComfort IKA industriële series
Catalogusnummer
174190
EAN
4015081706525
Productlengte/-diepte
145 mm
Hoogte van product
246 mm
Breedte van product
310 mm
Gewicht van product
1.45 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Certificering
IEC/EN 60670-24
EN 62208
Modelcode
IKA-1/12-ST-UV

Aanvullende informatie

Kenmerken
UV-bestendig
Uitgerust met:
Afsluitkappen
Basisapparaat
Steunrails apparaat
Afsluitschroeven verzegelbaar
Stroomcircuitbenaming
Nulgeleider-/aardklem
Reserveplaatsafdekking 6 plaatseenheden
Functies
Basisapparaat
Uitbreiding mogelijk
Verzegelbaar
Beschermingsklasse
II (totaal geïsoleerd)
RAL-nummer
7035
Speciale voorzieningen
  • IP65
  • Beschermingsklasse II
  • Kunststof behuizing grijs (RAL 7035)
Gebruikt met
IKA industriële verdeler
Installatieverdeler
Basisapparaat

Leveringsprogramma

Toepassing
  • Binnen (installatieplaats)
  • Buiten (installatieplaats)
Kleur
Grijs
Lichtgrijs (RAL 7035)
Type
  • Basisapparaat
  • IKA industriële verdeler
  • Installatieverdeler

Ontwerpverificatie volgens IEC/EN 61439

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.13 Mechanische functie
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
850 °C, aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
1000h UV ISO4892-2, aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.5 Heffen
Niet van toepassing voor kast zonder hijsinrichtingen.
10.2.6 Mechanische impact
IK08
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
IP65
10.4 Openingen en kruipwegen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
Beschermingsklasse 2, daarom niet van toepassing.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Ui = 1000 VAC
10.9.3 Stoothoudspanning
3,3 kV
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.

Ontwerpverificatie volgens IEC/EN 61439 - technische gegevens

Informatie over de omgevingstemperatuur
-25 °C - 40 °C

Technical data - electrical

Nominale frequentie van contacten
50 Hz
Nominale spanning bij AC
415 V AC

Technical data - mechanical

Ingebouwde diepte
70 mm
Positie kabelinvoer
Metrische wartelinvoer aan boven- en onderzijde, zijkant, achterwand
Sluitingstype
Overig
Deksel-/deurkleur
Transparant
Deksel-/deurmodel
Met uitsparing
Deksel-/deurtype
Deur
Enkel
Beschermingsgraad
IK08 (slagvastheid)
IP65
Behuizingsmateriaal
Kunststof
Interne diepte
60 mm
Materiaal
Polycarbonaat (kunststof)
Uitvoering module-rack
Enkele rail
Montagemethode
DIN-profiel
Opbouw
Opbouw (stucwerk)
Aantal moduleruimte-units per rij
12
Aantal rijen
1
Nummer en dwarsdoorsnede PE- en N-aansluiting
PE: 6 x (2.5 mm² - 6 mm²) + 6 x (4 mm² - 10 mm²) + 1 x (10 mm² - 25 mm²) + 1 x (16 mm² - 35 mm²)
N: 6 x (2.5 mm² - 6 mm²) + 6 x (4 mm² - 10 mm²) + 1 x (10 mm² - 25 mm²) + 1 x (16 mm² - 35 mm²)
Materiaal beschermende afdekking
Kunststof
Type contactklem
Schroefklemmen
Breedte in aantal modulaire tussenruimten
12

Verificatie van temperatuurstijging volgens IEC 60890

Warmteaf. omgeving 35°C delta T:20°C afz. beh. wandmontage boven (IEC 60890)
20 W
Warmteaf. omgeving 35°C delta T:35°C afz. beh. wandmontage boven (IEC 60890)
40 W

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.