Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

174202
Model Code: IKA-3/54-ST

Eaton xComfort IKA LV-systemen installatieverdelers. IKA professionele verdeler, IP65 + klemmen, 3/54-ST

General specifications

Productnaam
Eaton xComfort IKA professionele series
Catalogusnummer
174202
EAN
4015081706648
Productlengte/-diepte
145 mm
Hoogte van product
586 mm
Breedte van product
418 mm
Gewicht van product
3.91 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Certificering
EN 62208
IEC/EN 60670-24
Modelcode
IKA-3/54-ST

Additional information

Uitgerust met:
Stroomcircuitbenaming
Afsluitkappen
Basisapparaat
Afsluitschroeven verzegelbaar
Steunrails apparaat
Nulgeleider-/aardklem
Reserveplaatsafdekking 6 plaatseenheden
Functies
Uitbreiding mogelijk
Basisapparaat
Verzegelbaar
Beschermingsklasse
II (totaal geïsoleerd)
RAL-nummer
7035
Speciale voorzieningen
  • IP65
  • Beschermingsklasse II
  • Kunststof behuizing grijs (RAL 7035)

Delivery program

Toepassing
Binnen (installatieplaats)
Kleur
Grijs
Lichtgrijs (RAL 7035)
Type
  • Basisapparaat
  • IKA professionele verdeler
  • Installatieverdeler

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
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
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
650 °C; Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Niet relevant voor binnenopstelling.
10.2.5 Heffen
Niet van toepassing voor kast zonder hijsinrichtingen.
10.2.6 Mechanische impact
IK08
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
IP65
10.4 Openingen en kruipwegen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
Beschermingsklasse 2, daarom niet van toepassing.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Ui = 1000 VAC
10.9.3 Stoothoudspanning
3,3 kV
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Informatie over de omgevingstemperatuur
-25 °C - 40 °C

Technical Data - Electrical

Nominale frequentie van contacten
50 Hz
Nominale spanning bij AC
415 V AC

Technical Data - Mechanical

Ingebouwde diepte
70 mm
Positie kabelinvoer
Metrische wartelinvoer aan boven- en onderzijde, zijkant, achterwand
Sluitingstype
Overig
Deksel-/deurkleur
Transparant
Deksel-/deurmodel
Met uitsparing
Deksel-/deurtype
Deur
Enkel
Beschermingsgraad
IK08 (slagvastheid)
IP65
Behuizingsmateriaal
Kunststof
Interne diepte
60 mm
Materiaal
ABS (kunststof)
Uitvoering module-rack
Railframe
Montagemethode
DIN-profiel
Opbouw (stucwerk)
Opbouw
Aantal moduleruimte-units per rij
18
Aantal rijen
3
Nummer en dwarsdoorsnede PE- en N-aansluiting
N: 16 x (2.5 mm² - 6 mm²) + 16 x (4 mm² - 10 mm²) + 1 x (10 mm² - 25 mm²) + 1 x (16 mm² - 35 mm²)
PE: 16 x (2.5 mm² - 6 mm²) + 16 x (4 mm² - 10 mm²) + 1 x (10 mm² - 25 mm²) + 1 x (16 mm² - 35 mm²)
Materiaal beschermende afdekking
Kunststof
Type contactklem
Schroefklemmen
Breedte in aantal modulaire tussenruimten
18

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Warmteaf. omgeving 35°C delta T:20°C afz. beh. wandmontage boven (IEC 60890)
45 W
Warmteaf. omgeving 35°C delta T:35°C afz. beh. wandmontage boven (IEC 60890)
91 W

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.