Eaton Moeller series xEffect - AZ MCB. Mini-vermogensschakelaar (MCB), 80 A, 3-polig+N, type B-karakteristiek
| Productnaam |
Eaton Moeller series xEffect - AZ MCB
|
| Catalogusnummer |
174525
|
| EAN |
4015081709816
|
| Productlengte/-diepte |
75 mm
|
| Hoogte van product |
90 mm
|
| Breedte van product |
108 mm
|
| Gewicht van product |
0.858 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Certificering |
EN45545-2
IEC 61373 |
| Modelcode |
AZ-3N-B80
|
| Klasse stroombegrenzer |
3
|
| Kenmerken |
Extra apparatuur mogelijk
Gelijktijdig schakelen naar N (neutraal) |
| Speciale voorzieningen |
Tip voor omgevingstemperatuur: een toename van 1 °C resulteert in een lineaire afname van 0,5% van de stroomvoerende capaciteit
|
| Gebruikt met |
Installatieautomaat
AZ |
| Ampèrewaarde |
80 A
|
| Toepassing |
|
| Aantal polen |
Driepolig + N
|
| Aantal polen (beveiligd) |
3
|
| Aantal polen (totaal) |
4
|
| Schakelaareigenschappen |
B
|
| Uitschakelcurve |
B
|
| Type |
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de componenten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.5 Heffen |
Niet van toepassing, omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
Niet van toepassing, omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
Niet van toepassing, omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
Niet van toepassing, omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
Niet van toepassing, omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| Omgevingstemperatuur - max |
55 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk |
24,9 W
21,3 W |
| Capaciteit warmtedissipatie |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk |
7.1 W
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
80 A
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk |
0 W
|
| Frequentie - max |
60 Hz
|
| Frequentie - min |
50 Hz
|
| Overspanningscategorie |
III
|
| Mate van vervuiling |
2
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
4 Kv
|
| Nominale isolatiespanning (Ui) |
440 V
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max |
400 V
|
| Nominaal kortsluitafschakelvermogen (IEC 60947-2) - Icu bij 230 V |
20 kA
|
| Nominaal kortsluitafschakelvermogen (IEC 60947-2) - Icu bij 400 V |
20 kA
|
| Nominaal schakelvermogen (IEC/EN 60947-2) |
20 kA
|
| Type spanning |
AC
|
| Ingebouwde diepte |
75 mm
|
| Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - max |
50 mm²
|
| Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - min |
2.5 mm²
|
| Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - max |
50 mm²
|
| Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - min |
2.5 mm²
|
| Beschermingsgraad |
IP20
|
| Breedte in aantal modulaire tussenruimten |
6
|