Eaton Moeller® series LS eindschakelaars, Stootnok, Basisapparaat, uitbreidbaar, 2 M, Schroefklem, Geel, geïsoleerd materiaal, -40 - +70 °C, versie A
| Productnaam |
Eaton Moeller®-serie LS-positieschakelaar
|
| Catalogusnummer |
176894
|
| EAN |
4015081713363
|
| Productlengte/-diepte |
76 mm
|
| Hoogte van product |
34 mm
|
| Breedte van product |
31 mm
|
| Gewicht van product |
0.051 kg
|
| Certificering |
IEC/EN 60947
|
| Opmerkingen bij catalogus |
Bevat een siliconenafdichting om de weerstand tegen ozon, reinigings- en desinfectiemiddelen te vergroten.
|
| Modelcode |
LS-S20A-CC
|
| Bedieningskracht aan begin/eind van slag |
1,0 N/8,0 N
|
| Bedieningskoppel van roterende aandrijvingen |
0.2 Nm
|
| Actuatortype |
Stootnok
|
| Draaisnelheid |
Max. 1/0,5 m/s (met DIN cam, mechanische bediening)
voor een bedieningshoek α = 0°/30° |
| Inbouwpositie |
Zoals vereist
|
| Schokbestendigheid |
25 g, Standaard werkend contact, Mechanisch, Halfsinusstoot 20 ms
|
| Temperatuurbestendigheid |
100 °C, Contacttemperatuur van rolkop
|
| Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-40 °C
|
| Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78 |
| Betrouwbaarheid regelcircuit |
1 storing per 10.000.000 schakelingen (statistisch bepaald, bij 24 VDC/5 mA)
1 storing per 5.000.000 schakelhandelingen (statistisch bepaald, bij 5 V DC/1 mA) |
| Aantal contacten (omschakelcontacten) |
0
|
| Aantal contacten (verbreekcontacten) |
0
|
| Aantal contacten (maakcontacten) |
2
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is verantwoordelijkheid van installatiebouwer. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0.17 W
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
6 A
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0 W
|
| Nominale isolatiespanning (Ui) |
400 V
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
6 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-15, 24 V |
6 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
4 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 110 V |
0.6 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 125 V |
0.8 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij DC-13, 220 V, 230 V |
0.3 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 24 V |
3 A
|
| Kortsluitbeveiligingsklasse |
Max. 6 A gG/gL, Zekering, Contacten
|
| Voedingsfrequentie |
Max. 400 Hz, Contacten
|
| Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq) |
1 kA
|
| Type elektrische aansluiting |
Kabelinvoer metrisch
|
| Kleur behuizing |
gele hoes
|
| Behuizingsmateriaal |
Kunststof
Geïsoleerd materiaal |
| Kenmerken |
Uitbreidbaar
|
| Schakelfunctietype |
Gedwongen contact (niet momentgerelateerd)
|
| Aansluittype |
Schroefklem
|
| Beschermingsgraad |
IP65
NEMA overig |
| Levensduur |
8.000.000 mechanische bewerkingen
|
| Bedrijfsfrequentie |
6000 schakelingen/h
|
| Overspanningscategorie |
III
|
| Mate van vervuiling |
3
|
| Productcategorie |
Stootnok
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
4000 V AC
|
| Herhalingsnauwkeurigheid |
0,15 mm (contacten/schakelcapaciteit)
|
| Type |
Eindschakelaar
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
Geen
|
| Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls) |
1 x (0,5 - 1,5) mm²
|
| Aansluitvermogen (massief) |
1 x (0,5 - 2,5) mm²
|