Eaton DA1 frequentieregelaar, 600 V AC, 3-fase, 26 A, IP55, NEMA 12, remchopper, FS4
| Productnaam |
Eaton DA1 Frequentieregelaar
|
| Catalogusnummer |
176965
|
| EAN |
4015081714087
|
| Productlengte/-diepte |
240 mm
|
| Hoogte van product |
450 mm
|
| Breedte van product |
173 mm
|
| Gewicht van product |
11.5 kg
|
| Certificering |
CE
UL File No.: E172143 Certified by UL for use in Canada RCM Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2 UL report applies to both US and Canada IEC/EN61800-3 RoHS, ISO 9001 EAC IEC/EN 61800-3 DNV IEC/EN61800-5 UL UkrSEPRO Safety: EN 61800-5-1: 2003 UL 508C UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 CSA-C22.2 No. 14 CUL |
| Opmerkingen bij catalogus |
De remweerstanden zijn geselecteerd op basis van het maximale nominale vermogen van de frequentieregelaar. Extra remweerstanden en ontwerpen (bijv. andere schakelcycli) zijn op aanvraag leverbaar.
|
| Modelcode |
DA1-35022NB-B55C
|
| Schijnbaar vermogen bij 600 V |
22.86 kVA
|
| Remweerstand |
33 Ω
|
| Remkoppel |
Max. 100 % van nominale bedrijfsstroom Ie, variabel, DC - hoofdcircuit
Max. 100% van nominale bedrijfsstroom Ie met externe remweerstand - hoofdcircuit Max. 30 % MN, standaard - hoofdcircuit |
| Inschakeldrempel voor de remtransistor |
975 VDC
|
| Hoogte |
Boven 1000 m met 1 % derating per 100 m
Max. 1000 m Max. 4000 m |
| Omgevingstemperatuur - max |
40 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - max |
60 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-10 °C
|
| Omgevingstemperatuur bij 150% overbelasting - max |
40 °C
|
| Omgevingstemperatuur bij 150% overbelasting - min |
-10 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - min |
-40 °C
|
| Klimaatbestendigheid |
< 95 gemiddelde relatieve vochtigheid (RH), geen condensatie, geen corrosie
|
| Aantal ingangen (analoog) |
2
|
| Aantal ingangen (digitaal) |
5
|
| Aantal uitgangen (analoog) |
2
|
| Aantal uitgangen (digitaal) |
2
|
| Aantal relaisuitgangen |
2 (parametreerbaar), 1 no, 1 co, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
| Nominale regelspanning (Uc) |
24 V DC (extern, max. 100 mA)
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
450 W
|
| Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
| Details warmteafgifte |
Bedrijf (met 150% overbelasting)
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
22 A
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0 W
|
| Kabellengte |
200 m, afgeschermd, met motorchoke, maximaal toegestaan, motorkabel
150 m, niet afgeschermd, maximaal toegestaan, motorkabel 100 m, afgeschermd, maximaal toegestaan, motorkabel 300 m, niet afgeschermd, met motorchoke, maximaal toegestaan, motorkabel |
| Communicatie-interface |
Modbus RTU, ingebouwd
OP-bus (RS485), ingebouwd CANopen®, ingebouwd Ethernet IP, optioneel SmartWire-DT, optioneel EtherCAT, optioneel DeviceNet, optioneel Modbus-TCP, optioneel PROFIBUS, optioneel PROFINET, optioneel |
| Aansluiting op SmartWire-DT |
In combinatie met DX-NET-SWD1 SmartWire DT-module
Ja |
| Beschermingsgraad |
NEMA 12
IP55 |
| Uitgerust met: |
Interne DC-link
OLED display PC-verbinding Remweerstand Remchopper Extra printplaatbescherming IGBT-omvormer Control Unit |
| Formaat frame |
FS4
|
| Functies |
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
|
| Inbouwpositie |
Verticaal
|
| Productcategorie |
Frequentieregelaars
|
| Bescherming |
Vinger- en handrugaanrakingsveilig, beveiligd tegen direct contact (BGV A3, VBG4)
|
| Protocol |
PROFIBUS
CAN Andere bussystemen DeviceNet Ethernet IP MODBUS PROFINET I/O TCP/IP |
| Veiligheidsfunctie/-niveau |
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLc Cat 2)
|
| Geschikt voor |
branch circuits, (UL/CSA)
|
| Rendement |
97 % (η)
|
| Warmteafvoer bij stroom/snelheid |
180 W bij 25% stroom en 0% snelheid
199 W bij 25% stroom en 50% snelheid 212 W bij 50% stroom en 0% snelheid 240 W bij 50% stroom en 50% snelheid 260 W bij 50% stroom en 90% snelheid 345 W bij 100% stroom en 0% snelheid 345 W bij 100% stroom en 50% snelheid 421 W bij 100% stroom en 90% snelheid |
| Ingangsstroom ILN bij 150% overbelasting |
26 A
|
| Lekstroom bij aarde IPE - max |
22 mA
|
| Inschakelfrequentie netspanning |
Maximaal één keer per 30 seconden
|
| Netspanning - max |
600 V
|
| Netspanning - min |
500 V
|
| Bedrijfsmodus |
Optioneel: Vectorregeling met terugkoppeling (CLV)
U/f-regeling Snelheidsregeling met slipcompensatie Sensorloze vectorregeling (SLV) |
| Uitgangsfrequentie - max |
500 Hz
|
| Uitgangsfrequentie - min |
0 Hz
|
| Uitgangsspanning (U2) |
600 V AC, 3-fase
500 V AC, 3-fase |
| Overbelastingsstroom IL bij 150% overbelasting |
33 A
|
| Nominale regelnetspanning |
10 V DC (Us, max. 10 mA)
|
| Nominale frequentie - max |
62 Hz
|
| Nominale frequentie - min |
48 Hz
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij 150% overbelasting |
22 A
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij 500 V, 50 Hz, 3-fase |
15 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij 525 V, 50 Hz, 3-fase |
15 kW
|
| Toegekende bedrijfsspanning |
600 V AC, 3-fase
500 V AC, 3-fase |
| Resolutie |
0,1 Hz (frequentie-resolutie, instelwaarde)
|
| Kortsluitbeveiliging |
NH-zekering gebruikt in combinatie met TB00-D-zekeringhouder, voedingsbedrading. Toegekende schakel- en beveiligingselementen
LPJ-zekering samen te gebruiken met J60060-3 zekeringhouder, voedingsbedrading. Toegekende schakel- en beveiligingselementen |
| Kortsluitbeveiligingsklasse |
40 A, UL (Klasse CC of J), veiligheidsmodule (zekering of leidingbeveiligingsschakelaar), voedingsbedrading
|
| Startstroom - max |
200 %, IH, max. aanloopstroom (hoge overbelasting), gedurende 4 seconden elke 40 seconden, power section
|
| Voedingsfrequentie |
50/60 Hz
|
| Schakelfrequentie |
8 kHz, 4 - 16 kHz instelbaar (hoorbaar), fPWM, power sectie, hoofdcircuit
|
| Uitvoering systeemconfiguratie |
AC-voedingssystemen met geaard middelpunt
|
| Nominale spanning - max |
600 VAC
|
| Toegewezen motorstroom IM bij 500 V, 50 Hz, 150% overbelasting |
22 A
|
| Toegewezen motorstroom IM bij 525 V, 50 Hz, 150% overbelasting |
22 A
|
| Toegewezen motorstroom IM bij 550 - 600 V, 60 Hz, 150% overbelasting |
22 A
|
| Toegewezen motorvermogen bij 575/600 V, 60 Hz, 3-fase |
20 HP
|