Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

176967
DA1-35034NB-B55C

Eaton DA1 frequentieregelaar, 600 V AC, 3-fase, 39,1 A, IP55, NEMA 12, remchopper, FS4

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton DA1 frequentieregelaar
Catalogusnummer
176967
EAN
4015081714100
Productlengte/-diepte
240 mm
Hoogte van product
450 mm
Breedte van product
173 mm
Gewicht van product
11.5 kg
Certificering
RoHS, ISO 9001
CUL
CE
EAC
IEC/EN 61800-3
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN61800-5
UL 508C
UL File No.: E172143
DNV
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 14
UL
IEC/EN61800-3
Safety: EN 61800-5-1: 2003
RCM
UkrSEPRO
Opmerkingen bij catalogus
De remweerstanden zijn toegewezen op basis van het maximale nominale vermogen van de frequentieregelaar. Extra remweerstanden en ontwerpen (bijv. andere schakelcycli) zijn op aanvraag leverbaar.
Modelcode
DA1-35034NB-B55C

Schijnbaar vermogen

Schijnbaar vermogen bij 600 V
35.33 kVA

Remfunctie

Remweerstand
22 Ω
Remkoppel
Max. 100% van nominale bedrijfsstroom Ie met externe remweerstand - Hoofdcircuit
Max. 30 % MN, standaard - hoofdcircuit
Max. 100 % van werkbare stroom Ie, variabel, DC - hoofdcircuit
Inschakeldrempel voor de remtransistor
975 VDC

Klimatologische omstandigheden

Hoogte
Boven 1000 m met 1 % derating per 100 m
Max. 1000 m
Max. 4000 m
Omgevingstemperatuur - max
40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
60 °C
Omgevingstemperatuur - min
-10 °C
Omgevingstemperatuur bij 150% overbelasting - max
40 °C
Omgevingstemperatuur bij 150% overbelasting - min
-10 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Klimaatbestendigheid
< 95 gemiddelde relatieve vochtigheid (RH), geen condensatie, geen corrosie

Stuurstroomcircuit

Aantal ingangen (analoog)
2
Aantal ingangen (digitaal)
5
Aantal uitgangen (analoog)
2
Aantal uitgangen (digitaal)
2
Aantal relaisuitgangen
2 (parametreerbaar), 1 no en 1 co contact, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
Nominale regelspanning (Uc)
24 V DC (extern, max. 100 mA)

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de componenten.
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
660 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Details warmteafgifte
Bedrijf (met 150% overbelasting)
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
34 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W

Algemene informatie

Kabellengte
300 m, niet afgeschermd, met motorchoke, maximaal toegestaan, Motorkabel
150 m, niet afgeschermd, maximaal toegestaan, Motorkabel
200 m, afgeschermd, met motorchoke, maximaal toegestaan, Motorkabel
100 m, afgeschermd, maximaal toegestaan, motorkabel
Communicatie-interface
DeviceNet, optioneel
PROFINET, optioneel
OP-bus (RS485), ingebouwd
Modbus RTU, ingebouwd
Modbus-TCP, optioneel
EtherCAT, optioneel
Ethernet IP, optioneel
CANopen®, ingebouwd
PROFIBUS, optioneel
SmartWire-DT, optioneel
Aansluiting op SmartWire-DT
In combinatie met DX-NET-SWD1 SmartWire DT-module
Ja
Beschermingsgraad
IP55
NEMA 12
Uitgerust met:
Remchopper
Extra printplaatbescherming
PC-verbinding
Remweerstand
Control unit
Interne DC-link
IGBT-omvormer
OLED display
Formaat frame
FS4
Functies
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
Inbouwpositie
Verticaal
Productcategorie
Frequentieregelaars
Bescherming
Vinger- en handrugaanrakingsveilig, beveiligd tegen direct contact (BGV A3, VBG4)
Protocol
MODBUS
Andere bussystemen
PROFIBUS
DeviceNet
CAN
Ethernet IP
PROFINET I/O
TCP/IP
Veiligheidsfunctie/-niveau
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLd Cat 2)
Geschikt voor
branch circuits, (UL/CSA)

Hoofdstroom

Rendement
97 % (η)
Warmteafvoer bij stroom/snelheid
175 W bij 25% stroom en 0% snelheid
193 W bij 25% stroom en 50% snelheid
220 W bij 50% stroom en 0% snelheid
252 W bij 50% stroom en 50% snelheid
285 W bij 50% stroom en 90% snelheid
361 W bij 100% stroom en 0% snelheid
431 W bij 100% stroom en 50% snelheid
500 W bij 100% stroom en 90% snelheid
Ingangsstroom ILN bij 150% overbelasting
39.1 A
Lekstroom bij aarde IPE - max
34 mA
Inschakelfrequentie netspanning
Maximaal één keer per 30 seconden
Netspanning - max
600 V
Netspanning - min
500 V
Netspanningstolerantie
500 - 600 V (-10 %/+10 %, at 50/60 Hz)
Bedrijfsmodus
U/f-regeling
Optioneel: vectorbesturing met terugkoppeling (CLV)
Snelheidsregeling met slipcompensatie
Sensorloze vectorregeling (SLV)
Uitgangsfrequentie - max
500 Hz
Uitgangsfrequentie - min
0 Hz
Uitgangsspanning (U2)
500 V AC, 3-fase
600 V AC, 3-fase
Overbelastingsstroom IL bij 150% overbelasting
51 A
Nominale regelnetspanning
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Nominale frequentie - max
62 Hz
Nominale frequentie - min
48 Hz
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij 150% overbelasting
34 A
Nominaal bedrijfsvermogen bij 500 V, 50 Hz, 3-fase
22 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij 525 V, 50 Hz, 3-fase
22 kW
Toegekende bedrijfsspanning
500 V AC, 3-fase
600 V AC, 3-fase
Resolutie
0,1 Hz (frequentie-resolutie, instelwaarde)
Kortsluitbeveiliging
NH-zekering gebruikt in combinatie met TB00-D-zekeringhouder, voedingsbedrading. Toegekende schakel- en beveiligingselementen
LPJ-zekering samen te gebruiken met J60060-3 zekeringhouder, voedingsbedrading. Toegekende schakel- en beveiligingselementen
Kortsluitbeveiligingsklasse
63 A, UL (Klasse CC of J), veiligheidsmodule (zekering of leidingbeveiligingsschakelaar), voedingsbedrading
Startstroom - max
200 %, IH, max. aanloopstroom (hoge overbelasting), gedurende 4 seconden elke 40 seconden, Vermogensdeel
Voedingsfrequentie
50/60 Hz
Schakelfrequentie
8 kHz, 4 - 24 kHz instelbaar (hoorbaar), fPWM, Vermogensdeel, Hoofdcircuit
Uitvoering systeemconfiguratie
AC-voedingssystemen met geaard middelpunt
Nominale spanning - max
600 VAC

Nom. vermogen

Toegewezen motorstroom IM bij 500 V, 50 Hz, 150% overbelasting
33 A
Toegewezen motorstroom IM bij 525 V, 50 Hz, 150% overbelasting
31.4 A
Toegewezen motorstroom IM bij 550 - 600 V, 60 Hz, 150% overbelasting
32 A
Toegewezen motorvermogen bij 575/600 V, 60 Hz, 3-fase
30 HP

Productspecificatie exporteren