Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

176969
Model Code: DA1-35054NB-B55C

Eaton DA1 frequentieregelaar, 600 V AC, 3-fase, 59,9 A, IP55, NEMA 12, remchopper, FS5

General specifications

Productnaam
Eaton DA1 Frequentieregelaar
Catalogusnummer
176969
EAN
4015081714124
Productlengte/-diepte
270 mm
Hoogte van product
540 mm
Breedte van product
235 mm
Gewicht van product
22.5 kg
Certificering
UL File No.: E172143
CUL
IEC/EN61800-5
IEC/EN 61800-3
Safety: EN 61800-5-1: 2003
CSA-C22.2 No. 14
DNV
UL report applies to both US and Canada
UL 508C
Certified by UL for use in Canada
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
EAC
UL
UkrSEPRO
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
IEC/EN61800-3
RoHS, ISO 9001
RCM
CE
Opmerkingen bij catalogus
De remweerstanden zijn geselecteerd op basis van het maximale nominale vermogen van de frequentieregelaar. Extra remweerstanden en ontwerpen (bijv. andere schakelcycli) zijn op aanvraag leverbaar.
Modelcode
DA1-35054NB-B55C

Apparent power

Schijnbaar vermogen bij 600 V
56.12 kVA

Braking function

Remweerstand
16 Ω
Remkoppel
Max. 100% van nominale bedrijfsstroom Ie met externe remweerstand - hoofdcircuit
Max. 30 % MN, standaard - hoofdcircuit
Max. 100 % van nominale bedrijfsstroom Ie, variabel, DC - hoofdcircuit
Inschakeldrempel voor de remtransistor
975 VDC

Climatic environmental conditions

Hoogte
Boven 1000 m met 1 % derating per 100 m
Max. 4000 m
Max. 1000 m
Omgevingstemperatuur - max
40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
60 °C
Omgevingstemperatuur - min
-10 °C
Omgevingstemperatuur bij 150% overbelasting - max
40 °C
Omgevingstemperatuur bij 150% overbelasting - min
-10 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Klimaatbestendigheid
< 95 gemiddelde relatieve vochtigheid (RH), geen condensatie, geen corrosie

Control circuit

Aantal ingangen (analoog)
2
Aantal ingangen (digitaal)
5
Aantal uitgangen (analoog)
2
Aantal uitgangen (digitaal)
2
Aantal relaisuitgangen
2 (parametreerbaar), 1 no, 1 co, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
Nominale regelspanning (Uc)
24 V DC (extern, max. 100 mA)

Design verification

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
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
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
1110 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Details warmteafgifte
Bedrijf (met 150% overbelasting)
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
54 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W

General information

Kabellengte
100 m, afgeschermd, maximaal toegestaan, motorkabel
150 m, niet afgeschermd, maximaal toegestaan, motorkabel
200 m, afgeschermd, met motorchoke, maximaal toegestaan, motorkabel
300 m, niet afgeschermd, met motorchoke, maximaal toegestaan, motorkabel
Communicatie-interface
OP-bus (RS485), ingebouwd
CANopen®, ingebouwd
Modbus RTU, ingebouwd
Modbus-TCP, optioneel
EtherCAT, optioneel
SmartWire-DT, optioneel
DeviceNet, optioneel
Ethernet IP, optioneel
PROFIBUS, optioneel
PROFINET, optioneel
Aansluiting op SmartWire-DT
In combinatie met DX-NET-SWD1 SmartWire DT-module
Ja
Beschermingsgraad
NEMA 12
IP55
Uitgerust met:
Control Unit
OLED display
Remchopper
Interne DC-link
PC-verbinding
Remweerstand
IGBT-omvormer
DC-link choke
Extra printplaatbescherming
Formaat frame
FS5
Functies
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
Inbouwpositie
Verticaal
Productcategorie
Frequentieregelaars
Bescherming
Vinger- en handrugaanrakingsveilig, beveiligd tegen direct contact (BGV A3, VBG4)
Protocol
Ethernet IP
MODBUS
PROFINET I/O
DeviceNet
PROFIBUS
CAN
Andere bussystemen
TCP/IP
Veiligheidsfunctie/-niveau
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLc Cat 2)
Geschikt voor
branch circuits, (UL/CSA)

Main circuit

Rendement
97 % (η)
Warmteafvoer bij stroom/snelheid
398 W bij 25% stroom en 0% snelheid
433 W bij 25% stroom en 50% snelheid
472 W bij 50% stroom en 0% snelheid
529 W bij 50% stroom en 50% snelheid
600 W bij 50% stroom en 90% snelheid
679 W bij 100% stroom en 0% snelheid
801 W bij 100% stroom en 50% snelheid
960 W bij 100% stroom en 90% snelheid
Ingangsstroom ILN bij 150% overbelasting
59.9 A
Lekstroom bij aarde IPE - max
54 mA
Inschakelfrequentie netspanning
Maximaal één keer per 30 seconden
Netspanning - max
600 V
Netspanning - min
500 V
Bedrijfsmodus
Sensorloze vectorregeling (SLV)
Optioneel: Vectorregeling met terugkoppeling (CLV)
U/f-regeling
Snelheidsregeling met slipcompensatie
Uitgangsfrequentie - max
500 Hz
Uitgangsfrequentie - min
0 Hz
Uitgangsspanning (U2)
500 V AC, 3-fase
600 V AC, 3-fase
Overbelastingsstroom IL bij 150% overbelasting
81 A
Nominale regelnetspanning
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Nominale frequentie - max
62 Hz
Nominale frequentie - min
48 Hz
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij 150% overbelasting
54 A
Nominaal bedrijfsvermogen bij 500 V, 50 Hz, 3-fase
37 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij 525 V, 50 Hz, 3-fase
37 kW
Toegekende bedrijfsspanning
500 V AC, 3-fase
600 V AC, 3-fase
Resolutie
0,1 Hz (frequentie-resolutie, instelwaarde)
Kortsluitbeveiliging
LPJ-zekering samen te gebruiken met JM60100-3 zekeringhouder, voedingsbedrading. Toegekende schakel- en beveiligingselementen
NH-zekering gebruikt in combinatie met TB00-D-zekeringhouder, voedingsbedrading. Toegekende schakel- en beveiligingselementen
Kortsluitbeveiligingsklasse
80 A, UL (Klasse CC of J), veiligheidsmodule (zekering of leidingbeveiligingsschakelaar), voedingsbedrading
Startstroom - max
200 %, IH, max. aanloopstroom (hoge overbelasting), gedurende 4 seconden elke 40 seconden, power section
Voedingsfrequentie
50/60 Hz
Schakelfrequentie
8 kHz, 4 - 24 kHz instelbaar (hoorbaar), fPWM, power sectie, hoofdcircuit
Uitvoering systeemconfiguratie
AC-voedingssystemen met geaard middelpunt
Nominale spanning - max
600 VAC

Motor rating

Toegewezen motorstroom IM bij 500 V, 50 Hz, 150% overbelasting
54 A
Toegewezen motorstroom IM bij 525 V, 50 Hz, 150% overbelasting
51.5 A
Toegewezen motorstroom IM bij 550 - 600 V, 60 Hz, 150% overbelasting
52 A
Toegewezen motorvermogen bij 575/600 V, 60 Hz, 3-fase
50 HP

Productspecificatie exporteren