Document downloaden () van 20

178569
Model Code: M22S-WJS4

Eaton Moeller® series M22 joystick, met één bedieningspunt per bedieningsrichting, met metalen as, 4 standen, Frontring zwart, terugverend, in elke positie

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series M22 joystick
Catalogusnummer
178569
EAN
4015081738984
Productlengte/-diepte
100 mm
Hoogte van product
30 mm
Breedte van product
30 mm
Gewicht van product
0.028 kg
Certificering
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-13
IEC/EN 60947
UL
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29184
VDE 0660
CE
UL 508
CSA
CSA-C22.2 No. 94-91
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947-5
Modelcode
M22S-WJS4

Productspecificaties

Type
Joystick
Productcategorie
RMQ-Titan
Uitvoering actuator
In elke positie
Momentary
Uitgerust met:
Metalen schacht
Terugtrekken in 0-positie
Gloeilamp (24 V)
Frontring
Bedrijfsfrequentie
2000 schakelingen/uur
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Aansluiting op SmartWire-DT
Met SWD-RMQ-aansluitingen
Ja
Bedieningskracht
5 N
Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Kracht voor positieve opening - min
0 N
Lengte joystick
75 mm
Aantal bedieningsrichtingen
4
Aantal contacten (verbreekcontacten) per bedieningsrichting
0
Aantal contacten (maakcontacten) per bedieningsrichting
0
Aantal contacten voor in-/uitschakelen per richting
0
Aantal schakelniveaus
1
Openingsdiameter
22.5 mm
Kleur frontring
Zwart
Materiaal frontring
Kunststof
Inbouwpositie
Willekeurig
Beschermingsgraad
IP66
NEMA 4X, 13
Levensduur, mechanische
100.000 schakelingen
Schokbestendigheid
30 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, sinusstoot 11 ms
Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27

Productspecificatie exporteren