Document downloaden () van 20

178574
Model Code: M22-WRJS2H

Eaton Moeller® series M22 joystick, met één bedieningspunt per bedieningsrichting, met metalen as, 2 standen, Frontring titaan, vast, Horizontaal

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series M22 joystick
Catalogusnummer
178574
EAN
4015081739035
Productlengte/-diepte
100 mm
Hoogte van product
30 mm
Breedte van product
30 mm
Gewicht van product
0.038 kg
Certificering
CSA
IEC/EN 60947
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 14-13
CE
CSA-C22.2 No. 94-91
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
UL 508
IEC/EN 60947-5
UL
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
Modelcode
M22-WRJS2H

Productspecificaties

Type
Joystick
Productcategorie
RMQ-Titan
Uitvoering actuator
Permanent
Horizontaal
10.10 Temperatuurstijging
Niet toepasbaar.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Op aanvraag
10.2.5 Heffen
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Uitgerust met:
Frontring
Gloeilamp (24 V)
Metalen schacht
Bedrijfsfrequentie
2000 schakelingen/uur
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Aansluiting op SmartWire-DT
Met SWD-RMQ-aansluitingen
Ja
Bedieningskracht
5 N
Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Kracht voor positieve opening - min
0 N
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Lengte joystick
75 mm
Aantal bedieningsrichtingen
2
Aantal contacten (verbreekcontacten) per bedieningsrichting
0
Aantal contacten (maakcontacten) per bedieningsrichting
0
Aantal contacten voor in-/uitschakelen per richting
0
Aantal schakelniveaus
0
Openingsdiameter
22.5 mm
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
0 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W
Kleur frontring
Titanium
Materiaal frontring
Kunststof
Inbouwpositie
Willekeurig
Aantal posities
2
Beschermingsgraad
IP66
NEMA 4X, 13
Levensduur, mechanische
100.000 schakelingen
Schokbestendigheid
Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27
30 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, sinusstoot 11 ms

Productspecificatie exporteren