Eaton Moeller® series M30 signaaldrukknop, RMQ-Titan, Vlak, terugverend, geel, beschreven, Metalen ring
| Productnaam |
Eaton Moeller® series M30 signaaldrukknop
|
| Catalogusnummer |
182965
|
| EAN |
4015081778928
|
| Productlengte/-diepte |
36 mm
|
| Hoogte van product |
30 mm
|
| Breedte van product |
46 mm
|
| Gewicht van product |
0.041 kg
|
| Certificering |
IEC/EN 60947
VDE 0660 CSA File No.: 012528 CSA Class No.: 3211-03 DNV UL File No.: E29184 GL IEC/EN 60947-5 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91 CE marking UL Category Control No.: NKCR UL geregistreerd CSA certified |
| Modelcode |
M30C-FDL-Y-X162
|
| Bedieningskracht |
5 N
|
| Kleur bedieningselement |
Geel
|
| Uitvoering actuator |
Terugverend
veerretour |
| Kleur frontring |
titaan
|
| Materiaal frontring |
Metaal
|
| Model |
Vlak
Vlakke voorzijde |
| Kenmerken |
Met opschrift
|
| Uitgerust met: |
Frontring
|
| Belettering |
Opschrift
|
| Lenstype |
Rond
|
| Aantal commandoposities |
1
|
| Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, contstant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, volgens IEC 60068-2-30 |
| Aansluiting op SmartWire-DT |
Ja
Met SWD-RMQ-aansluitingen |
| Beschermingsgraad |
IP67
IP66 IP69K |
| Beschermingsgraad (voorzijde) |
IP67/IP69K
NEMA 4X, 13 |
| Levensduur, mechanische |
5.000.000 schakelingen
|
| Inbouwpositie |
Willekeurig
|
| Openingsdiameter |
30.5 mm
|
| Bedrijfsfrequentie |
3600 schakelingen/uur
|
| Productcategorie |
RMQ-Titan
|
| Formaat |
Afmetingen voorzijde: Ø 36 mm
|
| Geschikt voor |
Verlichting
|
| Type |
Signaaldrukknop
|